Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 380 mm D - Außendurchmesser 560 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 180 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 0 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 499 mm rs - Minimaler Rundungsradius 5 mm Anzahl der Schmierbohrungen 8 b - Nutbreite 27 mm k - Bohrungsdurchmesser 16 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 154 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 4140 kN C0 - Statische Tragzahl 7280 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 240 kN e - Koeffizient 0.3 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.2 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.25 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.34 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 780 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 610 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 398 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 542 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 5 mm
Industry Calcul Factors