Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 400 mm D - Außendurchmesser 600 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 200 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 0 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 528 mm rs - Minimaler Rundungsradius 5 mm Anzahl der Schmierbohrungen 8 b - Nutbreite 27 mm k - Bohrungsdurchmesser 16 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 202 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 4250 kN C0 - Statische Tragzahl 8400 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 485 kN e - Koeffizient 0.32 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.04 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.09 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.11 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 600 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 460 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 422 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 578 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 4 mm
Industry Calcul Factors