• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

24084BC3 - NTN

24084BC3

Zweireihiges Pendelrollenlager mit asymmetrischen Rollen und zentralem Führungsbord, 2-teiliger massiver innenringgeführter Käfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser420 mm
D - Außendurchmesser620 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings200 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring550,1 mm
rs - Minimaler Rundungsradius5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen8
b - Nutbreite27 mm
k - Bohrungsdurchmesser16 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse207 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl4300 kN
C0 - Statische Tragzahl8450 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung470 kN
e - Koeffizient0.32
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.09
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.13
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.18
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung570 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung440 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR438 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR602 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image