Zweireihiges Pendelrollenlager mit asymmetrischen Rollen und zentralem Führungsbord, 2-teiliger massiver innenringgeführter Käfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 440 mm |
| D - Außendurchmesser | 650 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 212 mm |
| d2 - Außendurchmesser Innenring | 0 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 575,9 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 6 mm |
| Anzahl der Schmierbohrungen | 8 |
| b - Nutbreite | 33 mm |
| k - Bohrungsdurchmesser | 20 mm |
| Radiallagerluftklasse | C3 |
| Masse | 241 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 4800 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 9450 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 530 kN |
| e - Koeffizient | 0.32 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 2.07 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 2.11 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 3.15 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 540 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 420 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 463 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 627 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 5 mm |
Industry Calcul Factors