Zweireihiges Pendelrollenlager mit asymmetrischen Rollen und zentralem Führungsbord, 2-teiliger massiver innenringgeführter Käfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 530 mm |
| D - Außendurchmesser | 780 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 250 mm |
| d2 - Außendurchmesser Innenring | 0 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 688,4 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 6 mm |
| Anzahl der Schmierbohrungen | 8 |
| b - Nutbreite | 33 mm |
| k - Bohrungsdurchmesser | 20 mm |
| Radiallagerluftklasse | C3 |
| Masse | 406 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 6200 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 12700 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 700 kN |
| e - Koeffizient | 0.3 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 2.19 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 2.24 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 3.33 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 430 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 330 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 553 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 757 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 5 mm |
Industry Calcul Factors