• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

240/600BL1C3 - NTN

240/600BL1C3

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser600 mm
D - Außendurchmesser870 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings272 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring770 mm
rs - Minimaler Rundungsradius6 mm
Anzahl der Schmierbohrungen8
b - Nutbreite33 mm
k - Bohrungsdurchmesser20 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse544 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl7150 kN
C0 - Statische Tragzahl15600 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung750 kN
e - Koeffizient0.29
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.28
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.33
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.47
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung370 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung280 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR628 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR842 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image