Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 110 mm D - Außendurchmesser 180 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 69 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 121,7 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 157,2 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 8,39 mm k - Bohrungsdurchmesser 4 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 6,68 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 622 kN C0 - Statische Tragzahl 769 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 83,7 kN e - Koeffizient 0.36 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.86 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 1.9 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 2.83 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 2200 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 2900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,667 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 11,333 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,168 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,584 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,433 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 121 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 169 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors