Pendelrollenlager

24122EAW33C4 - SNR

24122EAW33C4

Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser110 mm
D - Außendurchmesser180 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings69 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring121,7 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring157,2 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite8,39 mm
k - Bohrungsdurchmesser4 mm
RadiallagerluftklasseC4
Masse6,68 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl622 kN
C0 - Statische Tragzahl769 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung83,7 kN
e - Koeffizient0.36
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.86
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient1.9
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.83
N ref - Thermische Referenzdrehzahl2200 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl2900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,667 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,333 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,168 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,584 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,433 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR121 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR169 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image