• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

24124EAW33C4 - SNR

24124EAW33C4

Zweireihiges Pendelrollenlager mit zentralem Führungsbord, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser120 mm
D - Außendurchmesser200 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings80 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring134,388 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring173,2 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite10,67 mm
k - Bohrungsdurchmesser5 mm
RadiallagerluftklasseC4
Masse9,65 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl729 kN
C0 - Statische Tragzahl944 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung99,6 kN
e - Koeffizient0.37
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.8
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient1.84
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.74
N ref - Thermische Referenzdrehzahl2000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl2600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,745 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,255 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,618 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,809 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,437 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR131 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR189 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image