Pendelrollenlager

24126EAK30W33 - SNR

24126EAK30W33

Zweireihiges Pendelrollenlager mit zentralem Führungsbord, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:30

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser130 mm
D - Außendurchmesser210 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings80 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring146 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring183,2 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite10,32 mm
k - Bohrungsdurchmesser4,5 mm
Referenz der HülseH24126
RadiallagerluftklasseCN
Masse10,3 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl795 kN
C0 - Statische Tragzahl1070 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung111 kN
e - Koeffizient0.34
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.92
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient1.96
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.92
N ref - Thermische Referenzdrehzahl1800 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl2400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,685 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)12,315 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)8,037 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,019 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,44 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR141 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR199 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image