Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager mit zentralem Führungsbord, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 130 mm D - Außendurchmesser 210 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 80 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 146 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 183,2 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 10,32 mm k - Bohrungsdurchmesser 4,5 mm Radiallagerluftklasse C4 Masse 10,5 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 795 kN C0 - Statische Tragzahl 1070 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 111 kN e - Koeffizient 0.34 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.92 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 1.96 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 2.92 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 1800 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 2400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,685 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 12,315 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,037 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,019 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,44 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 141 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 199 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors