Pendelrollenlager

24132EAW33C3 - SNR

24132EAW33C3

Zweireihiges Pendelrollenlager mit zentralem Führungsbord, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser160 mm
D - Außendurchmesser270 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings109 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring179,574 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring233,4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3 ou 4
b - Nutbreite14,14 mm
k - Bohrungsdurchmesser6 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse24,57 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1320 kN
C0 - Statische Tragzahl1770 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung171 kN
e - Koeffizient0.37
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.79
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient1.83
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.72
N ref - Thermische Referenzdrehzahl1400 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl1900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,715 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,285 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,431 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,716 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,436 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR172 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR258 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image