Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager mit zentralem Führungsbord, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 170 mm D - Außendurchmesser 280 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 109 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 213,27 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 242,3 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 14,139 mm k - Bohrungsdurchmesser 6 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 25,88 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 1370 kN C0 - Statische Tragzahl 1900 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 181 kN e - Koeffizient 0.35 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.87 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 1.91 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 2.85 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 1300 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 1800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,223 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 11,777 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,887 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,944 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,439 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 182 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 268 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors