Pendelrollenlager

24136EAW33C4 - SNR

24136EAW33C4

Zweireihiges Pendelrollenlager mit zentralem Führungsbord, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser180 mm
D - Außendurchmesser300 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings118 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring200,263 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring260,4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3 ou 4
b - Nutbreite15,333 mm
k - Bohrungsdurchmesser7 mm
RadiallagerluftklasseC4
Masse32,13 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1600 kN
C0 - Statische Tragzahl2180 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung204 kN
e - Koeffizient0.36
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.83
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient1.87
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.79
N ref - Thermische Referenzdrehzahl1200 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl1700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,703 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,297 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,373 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,687 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,435 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR194 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR286 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image