Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager mit zentralem Führungsbord, innenringgeführter Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 200 mm D - Außendurchmesser 340 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 140 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 291 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 ou 8 b - Nutbreite 16,98 mm k - Bohrungsdurchmesser 8 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 51,3 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 2130 kN C0 - Statische Tragzahl 2930 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 265 kN e - Koeffizient 0.39 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.7 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 1.74 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 2.59 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 1000 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 1500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,652 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 11,349 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,049 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,525 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,433 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 214 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 326 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2,5 mm
Industry Calcul Factors