Pendelrollenlager

24144EMK30W33C3 - SNR

24144EMK30W33C3

Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:30

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser220 mm
D - Außendurchmesser370 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings150 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring320,3 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3 ou 8
b - Nutbreite15,9 mm
k - Bohrungsdurchmesser7 mm
Referenz der HülseH24144
RadiallagerluftklasseC3
Masse62,5 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl2600 kN
C0 - Statische Tragzahl3540 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung311 kN
e - Koeffizient0.39
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.7
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient1.74
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.59
N ref - Thermische Referenzdrehzahl850 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl1400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,161 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,839 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,735 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,368 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,43 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR237 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR353 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image