Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager mit zentralem Führungsbord, innenringgeführter Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 220 mm D - Außendurchmesser 370 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 150 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 320,3 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 ou 8 b - Nutbreite 15,9 mm k - Bohrungsdurchmesser 7 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 63,5 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 2600 kN C0 - Statische Tragzahl 3540 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 311 kN e - Koeffizient 0.39 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.7 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 1.74 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 2.59 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 850 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 1400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,161 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,839 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,735 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,368 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,43 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 237 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 353 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 3 mm
Industry Calcul Factors