• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

24144EMW33C3 - SNR

24144EMW33C3

Zweireihiges Pendelrollenlager mit zentralem Führungsbord, innenringgeführter Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser220 mm
D - Außendurchmesser370 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings150 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring320,3 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3 ou 8
b - Nutbreite15,9 mm
k - Bohrungsdurchmesser7 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse63,5 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl2600 kN
C0 - Statische Tragzahl3540 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung311 kN
e - Koeffizient0.39
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.7
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient1.74
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.59
N ref - Thermische Referenzdrehzahl850 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl1400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,161 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,839 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,735 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,368 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,43 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR237 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR353 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse3 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image