Pendelrollenlager

24152EMK30D1 - NTN

24152EMK30D1

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser260 mm
D - Außendurchmesser440 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings180 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring371 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
Anzahl der Schmierbohrungen8
b - Nutbreite27 mm
k - Bohrungsdurchmesser16 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse109 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl3290 kN
C0 - Statische Tragzahl4880 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung147 kN
e - Koeffizient0.4
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.65
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient1.69
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.52
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1090 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung850 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR277 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR423 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image