Pendelrollenlager

24156EMD1C3 - NTN

24156EMD1C3

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser280 mm
D - Außendurchmesser460 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings180 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring394 mm
rs - Minimaler Rundungsradius5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen8
b - Nutbreite27 mm
k - Bohrungsdurchmesser16 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse118 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl3550 kN
C0 - Statische Tragzahl5450 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung167 kN
e - Koeffizient0.38
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.74
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient1.78
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.65
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1030 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung810 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR300 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR440 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image