• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

24180B - NTN

24180B

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser400 mm
D - Außendurchmesser650 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings250 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring552 mm
rs - Minimaler Rundungsradius6 mm
Anzahl der Schmierbohrungen8
b - Nutbreite33 mm
k - Bohrungsdurchmesser20 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse329 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl5650 kN
C0 - Statische Tragzahl10300 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung585 kN
e - Koeffizient0.38
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.73
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient1.77
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.63
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung560 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung430 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR428 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR622 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image