• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

24184BL1 - NTN

24184BL1

Zweireihiges Pendelrollenlager mit asymmetrischen Rollen und zentralem Führungsbord, 2-teiliger massiver innenringgeführter Käfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser420 mm
D - Außendurchmesser700 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings280 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring592 mm
rs - Minimaler Rundungsradius6 mm
Anzahl der Schmierbohrungen8
b - Nutbreite33 mm
k - Bohrungsdurchmesser20 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse433 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl6850 kN
C0 - Statische Tragzahl12200 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung755 kN
e - Koeffizient0.4
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.65
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient1.69
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.51
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung530 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung410 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR446 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR674 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image