• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

241/500BL1K30 - NTN

241/500BL1K30

Zweireihiges Pendelrollenlager mit asymmetrischen Rollen und zentralem Führungsbord, 2-teiliger massiver innenringgeführter Käfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:30

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser500 mm
D - Außendurchmesser830 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings325 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring702,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius7,5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen8
b - Nutbreite42 mm
k - Bohrungsdurchmesser25 mm
Referenz der HülseAH241/500
RadiallagerluftklasseCN
Masse705 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl9000 kN
C0 - Statische Tragzahl16700 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung870 kN
e - Koeffizient0.39
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.69
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient1.72
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.57
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung430 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung330 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR532 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR798 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse6 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image