• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

241/600BL1K30 - NTN

241/600BL1K30

Zweireihiges Pendelrollenlager mit asymmetrischen Rollen und zentralem Führungsbord, 2-teiliger massiver innenringgeführter Käfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:30

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser600 mm
D - Außendurchmesser980 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings375 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring832,3 mm
rs - Minimaler Rundungsradius7,5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen8
b - Nutbreite42 mm
k - Bohrungsdurchmesser25 mm
Referenz der HülseAH241/600
RadiallagerluftklasseCN
Masse1110 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl11900 kN
C0 - Statische Tragzahl23200 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1130 kN
e - Koeffizient0.37
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.77
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient1.81
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.7
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung340 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung260 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR632 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR948 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse6 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image