Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser der Wellenunterlegscheibe | 160 mm |
| D - Außendurchmesser der Gehäusescheibe | 225 mm |
| D1 - Innendurchmesser Gehäusescheibe | 188 mm |
| d1 - Außendurchmesser Wellenunterlegscheibe | 219 mm |
| T - Höhe des Axiallagers | 39 mm |
| C - Breite der Gehäusescheibe | 19 mm |
| Masse | 4,88 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 400 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 1460 kN |
| Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 126 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 1700 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 200 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1,5 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1,5 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 206 mm |
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 189 mm |