Axial-Pendelrollenlager

29234 - NTN

29234

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser der Wellenunterlegscheibe170 mm
D - Außendurchmesser der Gehäusescheibe240 mm
D1 - Innendurchmesser Gehäusescheibe198 mm
d1 - Außendurchmesser Wellenunterlegscheibe233 mm
T - Höhe des Axiallagers42 mm
C - Breite der Gehäusescheibe20 mm
Masse6,02 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl475 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl1770 kN
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung146 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR218 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR201 mm
undefined