Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser der Wellenunterlegscheibe | 260 mm |
| D - Außendurchmesser der Gehäusescheibe | 360 mm |
| D1 - Innendurchmesser Gehäusescheibe | 302 mm |
| d1 - Außendurchmesser Wellenunterlegscheibe | 350 mm |
| T - Höhe des Axiallagers | 60 mm |
| C - Breite der Gehäusescheibe | 30 mm |
| Masse | 18,6 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 960 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 3950 kN |
| Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 296 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 1100 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 200 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2,1 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 325 mm |
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 305 mm |