Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser der Wellenunterlegscheibe 380 mm D - Außendurchmesser der Gehäusescheibe 520 mm D1 - Innendurchmesser Gehäusescheibe 441 mm d1 - Außendurchmesser Wellenunterlegscheibe 505 mm T - Höhe des Axiallagers 85 mm C - Breite der Gehäusescheibe 42 mm Masse 53,4 kg
PRODUKTLEISTUNG Ca - Dynamische axiale Tragzahl 1770 kN C0a - Statische axiale Tragzahl 7650 kN Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung 505 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 3 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 475 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 440 mm