Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser der Wellenunterlegscheibe | 90 mm |
| D - Außendurchmesser der Gehäusescheibe | 155 mm |
| D1 - Innendurchmesser Gehäusescheibe | 117 mm |
| d1 - Außendurchmesser Wellenunterlegscheibe | 148,5 mm |
| T - Höhe des Axiallagers | 39 mm |
| C - Breite der Gehäusescheibe | 19 mm |
| Masse | 3,08 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 320 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 915 kN |
| Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 84 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 2300 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 200 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1,5 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1,5 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 140 mm |
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 120 mm |