Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser der Wellenunterlegscheibe | 100 mm |
| D - Außendurchmesser der Gehäusescheibe | 170 mm |
| D1 - Innendurchmesser Gehäusescheibe | 128 mm |
| d1 - Außendurchmesser Wellenunterlegscheibe | 149,9 mm |
| T - Höhe des Axiallagers | 42 mm |
| C - Breite der Gehäusescheibe | 20,5 mm |
| B - Breite der Wellenunterlegscheibe | 26,2 mm |
| B2 - Abstand große Fläche der Wellenscheibe/Metallkäfig | 37,3 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 58 mm |
| Käfigmaterial | Tôle |
| Masse | 3,65 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 443 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 1390 kN |
| Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 155 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 2100 tr/min |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 1800 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 3600 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 200 °C |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 9,109 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 10,891 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,983 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 3,492 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,455 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1,5 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1,5 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 147 mm |
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 130 mm |
| db1 - Maximaler Durchmesser der Schulter der Wellenscheibe | 107 mm |
| db2 - Maximaler Durchmesser der Distanzscheibe | 107 mm |