Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser der Wellenunterlegscheibe | 130 mm |
| D - Außendurchmesser der Gehäusescheibe | 225 mm |
| D1 - Innendurchmesser Gehäusescheibe | 165,7 mm |
| d1 - Außendurchmesser Wellenunterlegscheibe | 199,7 mm |
| T - Höhe des Axiallagers | 58 mm |
| C - Breite der Gehäusescheibe | 30,1 mm |
| B - Breite der Wellenunterlegscheibe | 36,7 mm |
| B2 - Abstand große Fläche der Wellenscheibe/Metallkäfig | 49,6 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 76 mm |
| Käfigmaterial | Tôle |
| Masse | 9,08 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 783 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 2680 kN |
| Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 274 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 1600 tr/min |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 1500 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 2700 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 200 °C |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 9,596 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 11,404 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 7,338 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 3,669 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,457 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2,1 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 194 mm |
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 175 mm |
| db1 - Maximaler Durchmesser der Schulter der Wellenscheibe | 138 mm |
| db2 - Maximaler Durchmesser der Distanzscheibe | 143 mm |