Axial-Pendelrollenlager

29330E - SNR

29330E

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser der Wellenunterlegscheibe150 mm
D - Außendurchmesser der Gehäusescheibe250 mm
D1 - Innendurchmesser Gehäusescheibe189,6 mm
d1 - Außendurchmesser Wellenunterlegscheibe222,5 mm
T - Höhe des Axiallagers60 mm
C - Breite der Gehäusescheibe28 mm
B - Breite der Wellenunterlegscheibe38 mm
B2 - Abstand große Fläche der Wellenscheibe/Metallkäfig53,8 mm
a - Abstand Druckkegelspitze87 mm
KäfigmaterialTôle
Masse10,9 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl878 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl2950 kN
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung292 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1400 tr/min
N ref - Thermische Referenzdrehzahl1300 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl2400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,591 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,409 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,285 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,643 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,457 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR219 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR195 mm
db1 - Maximaler Durchmesser der Schulter der Wellenscheibe158 mm
db2 - Maximaler Durchmesser der Distanzscheibe163 mm
undefined