Axial-Pendelrollenlager

29332E - SNR

29332E

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser der Wellenunterlegscheibe160 mm
D - Außendurchmesser der Gehäusescheibe270 mm
D1 - Innendurchmesser Gehäusescheibe202,3 mm
d1 - Außendurchmesser Wellenunterlegscheibe243,6 mm
T - Höhe des Axiallagers67 mm
C - Breite der Gehäusescheibe33 mm
B - Breite der Wellenunterlegscheibe42 mm
B2 - Abstand große Fläche der Wellenscheibe/Metallkäfig58,6 mm
a - Abstand Druckkegelspitze92 mm
KäfigmaterialTôle
Masse14,4 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl1040 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl3560 kN
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung345 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1300 tr/min
N ref - Thermische Referenzdrehzahl1300 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl2200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,585 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,415 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,247 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,624 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,456 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR235 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR210 mm
db1 - Maximaler Durchmesser der Schulter der Wellenscheibe169 mm
db2 - Maximaler Durchmesser der Distanzscheibe176 mm
undefined