Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser der Wellenunterlegscheibe | 170 mm |
| D - Außendurchmesser der Gehäusescheibe | 280 mm |
| D1 - Innendurchmesser Gehäusescheibe | 214,6 mm |
| d1 - Außendurchmesser Wellenunterlegscheibe | 253,6 mm |
| T - Höhe des Axiallagers | 67 mm |
| C - Breite der Gehäusescheibe | 32 mm |
| B - Breite der Wellenunterlegscheibe | 42,2 mm |
| B2 - Abstand große Fläche der Wellenscheibe/Metallkäfig | 60 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 96 mm |
| Käfigmaterial | Tôle |
| Masse | 15,1 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 1060 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 3660 kN |
| Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 351 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 1300 tr/min |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 1200 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 2100 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 200 °C |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 10,056 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 11,944 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 7,426 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 3,713 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,457 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2,5 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 3 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 245 mm |
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 220 mm |
| db1 - Maximaler Durchmesser der Schulter der Wellenscheibe | 178 mm |
| db2 - Maximaler Durchmesser der Distanzscheibe | 187,5 mm |