Axial-Pendelrollenlager

29336E - SNR

29336E

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser der Wellenunterlegscheibe180 mm
D - Außendurchmesser der Gehäusescheibe300 mm
D1 - Innendurchmesser Gehäusescheibe228,3 mm
d1 - Außendurchmesser Wellenunterlegscheibe270,4 mm
T - Höhe des Axiallagers73 mm
C - Breite der Gehäusescheibe35,5 mm
B - Breite der Wellenunterlegscheibe46 mm
B2 - Abstand große Fläche der Wellenscheibe/Metallkäfig64,3 mm
a - Abstand Druckkegelspitze103 mm
KäfigmaterialTôle
Masse19,1 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl1260 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl4350 kN
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung408 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1200 tr/min
N ref - Thermische Referenzdrehzahl1100 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl2000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,579 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,421 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,237 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,619 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,456 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR262 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR235 mm
db1 - Maximaler Durchmesser der Schulter der Wellenscheibe189 mm
db2 - Maximaler Durchmesser der Distanzscheibe195 mm
undefined