Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser der Wellenunterlegscheibe | 240 mm |
| D - Außendurchmesser der Gehäusescheibe | 380 mm |
| D1 - Innendurchmesser Gehäusescheibe | 294,8 mm |
| d1 - Außendurchmesser Wellenunterlegscheibe | 343,7 mm |
| T - Höhe des Axiallagers | 85 mm |
| C - Breite der Gehäusescheibe | 40,5 mm |
| B - Breite der Wellenunterlegscheibe | 54 mm |
| B2 - Abstand große Fläche der Wellenscheibe/Metallkäfig | 75 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 135 mm |
| Käfigmaterial | Tôle |
| Masse | 33,4 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 1820 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 6630 kN |
| Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 579 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 900 tr/min |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 850 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 1500 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 200 °C |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 10,096 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 11,904 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 7,669 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 3,835 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,459 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 3 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 4 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 336 mm |
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 305 mm |
| db1 - Maximaler Durchmesser der Schulter der Wellenscheibe | 249 mm |
| db2 - Maximaler Durchmesser der Distanzscheibe | 256 mm |