Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser der Wellenunterlegscheibe | 110 mm |
| D - Außendurchmesser der Gehäusescheibe | 230 mm |
| D1 - Innendurchmesser Gehäusescheibe | 159 mm |
| d1 - Außendurchmesser Wellenunterlegscheibe | 211,5 mm |
| T - Höhe des Axiallagers | 73 mm |
| C - Breite der Gehäusescheibe | 35 mm |
| B - Breite der Wellenunterlegscheibe | 47 mm |
| B2 - Abstand große Fläche der Wellenscheibe/Metallkäfig | 64 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 69 mm |
| Käfigmaterial | Tôle |
| Masse | 13,5 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 1020 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 3080 kN |
| Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 320 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 1400 tr/min |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 1700 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 2800 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 200 °C |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 7,108 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 8,892 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,427 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,714 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,444 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2,5 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 3 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 193 mm |
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 165 mm |
| db1 - Maximaler Durchmesser der Schulter der Wellenscheibe | 120,5 mm |
| db2 - Maximaler Durchmesser der Distanzscheibe | 129 mm |