Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser der Wellenunterlegscheibe | 120 mm |
| D - Außendurchmesser der Gehäusescheibe | 250 mm |
| D1 - Innendurchmesser Gehäusescheibe | 173 mm |
| d1 - Außendurchmesser Wellenunterlegscheibe | 227,8 mm |
| T - Höhe des Axiallagers | 78 mm |
| C - Breite der Gehäusescheibe | 37 mm |
| B - Breite der Wellenunterlegscheibe | 50,5 mm |
| B2 - Abstand große Fläche der Wellenscheibe/Metallkäfig | 69,5 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 74 mm |
| Käfigmaterial | Tôle |
| Masse | 17,5 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 1200 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 3690 kN |
| Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 374 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 1300 tr/min |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 1500 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 2600 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 200 °C |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 7,106 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 8,894 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,418 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,709 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,444 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 3 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 4 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 209 mm |
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 180 mm |
| db1 - Maximaler Durchmesser der Schulter der Wellenscheibe | 132 mm |
| db2 - Maximaler Durchmesser der Distanzscheibe | 140 mm |