Axial-Pendelrollenlager

29428E - SNR

29428E

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser der Wellenunterlegscheibe140 mm
D - Außendurchmesser der Gehäusescheibe280 mm
D1 - Innendurchmesser Gehäusescheibe196,5 mm
d1 - Außendurchmesser Wellenunterlegscheibe254 mm
T - Höhe des Axiallagers85 mm
C - Breite der Gehäusescheibe41 mm
B - Breite der Wellenunterlegscheibe54 mm
B2 - Abstand große Fläche der Wellenscheibe/Metallkäfig74 mm
a - Abstand Druckkegelspitze86 mm
KäfigmaterialTôle
Masse23 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl1420 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl4500 kN
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung439 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1200 tr/min
N ref - Thermische Referenzdrehzahl1300 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl2200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,583 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,417 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,656 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,828 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,446 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse3 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR239 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR205 mm
db1 - Maximaler Durchmesser der Schulter der Wellenscheibe153 mm
db2 - Maximaler Durchmesser der Distanzscheibe162 mm
undefined