Axial-Pendelrollenlager

29436E - SNR

29436E

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser der Wellenunterlegscheibe180 mm
D - Außendurchmesser der Gehäusescheibe360 mm
D1 - Innendurchmesser Gehäusescheibe248,7 mm
d1 - Außendurchmesser Wellenunterlegscheibe320,6 mm
T - Höhe des Axiallagers109 mm
C - Breite der Gehäusescheibe53 mm
B - Breite der Wellenunterlegscheibe69,5 mm
B2 - Abstand große Fläche der Wellenscheibe/Metallkäfig93 mm
a - Abstand Druckkegelspitze110 mm
KäfigmaterialTôle
Masse48,1 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl2250 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl7210 kN
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung653 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung900 tr/min
N ref - Thermische Referenzdrehzahl1000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl1700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,093 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,907 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,435 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,718 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,443 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR304 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR265 mm
db1 - Maximaler Durchmesser der Schulter der Wellenscheibe195 mm
db2 - Maximaler Durchmesser der Distanzscheibe210 mm
undefined