Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR | 
| d - Innendurchmesser der Wellenunterlegscheibe | 220 mm | 
| D - Außendurchmesser der Gehäusescheibe | 420 mm | 
| D1 - Innendurchmesser Gehäusescheibe | 296 mm | 
| d1 - Außendurchmesser Wellenunterlegscheibe | 375,3 mm | 
| T - Höhe des Axiallagers | 122 mm | 
| C - Breite der Gehäusescheibe | 58,5 mm | 
| B - Breite der Wellenunterlegscheibe | 77 mm | 
| B2 - Abstand große Fläche der Wellenscheibe/Metallkäfig | 103 mm | 
| a - Abstand Druckkegelspitze | 132 mm | 
| Käfigmaterial | Tôle | 
| Masse | 69,1 kg | 
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 2910 kN | 
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 9320 kN | 
| Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 804 kN | 
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 750 tr/min | 
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 850 tr/min | 
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 1400 tr/min | 
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C | 
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 200 °C | 
| LAGERFREQUENZEN | |
|---|---|
| BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 7,072 Hz | 
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 8,928 Hz | 
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,352 Hz | 
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,676 Hz | 
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,442 Hz | 
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 5 mm | 
| rs - Minimaler Rundungsradius | 6 mm | 
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 355 mm | 
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 315 mm | 
| db1 - Maximaler Durchmesser der Schulter der Wellenscheibe | 238 mm | 
| db2 - Maximaler Durchmesser der Distanzscheibe | 254 mm |