Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser der Wellenunterlegscheibe | 240 mm |
| D - Außendurchmesser der Gehäusescheibe | 440 mm |
| D1 - Innendurchmesser Gehäusescheibe | 320 mm |
| d1 - Außendurchmesser Wellenunterlegscheibe | 393 mm |
| T - Höhe des Axiallagers | 122 mm |
| C - Breite der Gehäusescheibe | 59 mm |
| B - Breite der Wellenunterlegscheibe | 76 mm |
| B2 - Abstand große Fläche der Wellenscheibe/Metallkäfig | 103 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 142 mm |
| Käfigmaterial | Tôle |
| Masse | 73,5 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 2980 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 9850 kN |
| Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 834 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 750 tr/min |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 750 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 1400 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 200 °C |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 7,573 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 9,427 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,736 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,868 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,445 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 5 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 6 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 377 mm |
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 335 mm |
| db1 - Maximaler Durchmesser der Schulter der Wellenscheibe | 258 mm |
| db2 - Maximaler Durchmesser der Distanzscheibe | 276 mm |