Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser der Wellenunterlegscheibe | 260 mm |
| D - Außendurchmesser der Gehäusescheibe | 480 mm |
| D1 - Innendurchmesser Gehäusescheibe | 344 mm |
| d1 - Außendurchmesser Wellenunterlegscheibe | 430,7 mm |
| T - Höhe des Axiallagers | 132 mm |
| C - Breite der Gehäusescheibe | 63 mm |
| B - Breite der Wellenunterlegscheibe | 86 mm |
| B2 - Abstand große Fläche der Wellenscheibe/Metallkäfig | 117 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 154 mm |
| Käfigmaterial | Tôle |
| Masse | 96,1 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 3610 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 12200 kN |
| Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 1010 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 670 tr/min |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 690 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 1200 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 200 °C |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 7,579 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 9,421 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,751 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,876 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,446 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 5 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 6 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 378 mm |
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 406 mm |
| db1 - Maximaler Durchmesser der Schulter der Wellenscheibe | 278 mm |
| db2 - Maximaler Durchmesser der Distanzscheibe | 296 mm |