Axial-Pendelrollenlager

29456E - SNR

29456E

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser der Wellenunterlegscheibe280 mm
D - Außendurchmesser der Gehäusescheibe520 mm
D1 - Innendurchmesser Gehäusescheibe370,8 mm
d1 - Außendurchmesser Wellenunterlegscheibe468,9 mm
T - Höhe des Axiallagers145 mm
C - Breite der Gehäusescheibe70 mm
B - Breite der Wellenunterlegscheibe95 mm
B2 - Abstand große Fläche der Wellenscheibe/Metallkäfig125 mm
a - Abstand Druckkegelspitze166 mm
KäfigmaterialTôle
Masse127 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl4460 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl15800 kN
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung1270 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung620 tr/min
N ref - Thermische Referenzdrehzahl600 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl1100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,056 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,944 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,829 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,915 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,448 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius6 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR446 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR395 mm
db1 - Maximaler Durchmesser der Schulter der Wellenscheibe298 mm
db2 - Maximaler Durchmesser der Distanzscheibe316,5 mm
undefined