Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser der Wellenunterlegscheibe | 300 mm |
| D - Außendurchmesser der Gehäusescheibe | 540 mm |
| D1 - Innendurchmesser Gehäusescheibe | 390 mm |
| d1 - Außendurchmesser Wellenunterlegscheibe | 489,2 mm |
| T - Höhe des Axiallagers | 145 mm |
| C - Breite der Gehäusescheibe | 70,5 mm |
| B - Breite der Wellenunterlegscheibe | 95 mm |
| B2 - Abstand große Fläche der Wellenscheibe/Metallkäfig | 128 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 175 mm |
| Käfigmaterial | Tôle |
| Masse | 133 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 4510 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 16500 kN |
| Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 1310 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 590 tr/min |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 570 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 1100 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 200 °C |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 8,563 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 10,437 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,274 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 3,137 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,451 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 5 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 6 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 465 mm |
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 415 mm |
| db1 - Maximaler Durchmesser der Schulter der Wellenscheibe | 318 mm |
| db2 - Maximaler Durchmesser der Distanzscheibe | 339 mm |