Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser der Wellenunterlegscheibe | 320 mm |
| D - Außendurchmesser der Gehäusescheibe | 580 mm |
| D1 - Innendurchmesser Gehäusescheibe | 421,8 mm |
| d1 - Außendurchmesser Wellenunterlegscheibe | 525,6 mm |
| T - Höhe des Axiallagers | 155 mm |
| C - Breite der Gehäusescheibe | 74,5 mm |
| B - Breite der Wellenunterlegscheibe | 102 mm |
| B2 - Abstand große Fläche der Wellenscheibe/Metallkäfig | 134 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 191 mm |
| Käfigmaterial | Tôle |
| Masse | 164 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 5140 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 18900 kN |
| Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 1470 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 550 tr/min |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 530 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 1000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 200 °C |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 8,563 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 10,437 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,267 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 3,134 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,451 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 6 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 7,5 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 500 mm |
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 450 mm |
| db1 - Maximaler Durchmesser der Schulter der Wellenscheibe | 342 mm |
| db2 - Maximaler Durchmesser der Distanzscheibe | 364 mm |