Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser der Wellenunterlegscheibe | 440 mm |
| D - Außendurchmesser der Gehäusescheibe | 780 mm |
| D1 - Innendurchmesser Gehäusescheibe | 588 mm |
| d1 - Außendurchmesser Wellenunterlegscheibe | 745 mm |
| T - Höhe des Axiallagers | 206 mm |
| C - Breite der Gehäusescheibe | 100 mm |
| Masse | 428 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 7100 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 26200 kN |
| Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 1340 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 390 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 200 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 8 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 9,5 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 670 mm |
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 595 mm |