• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

30202A - SNR

30202A

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser15 mm
D - Außendurchmesser35 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings11 mm
C - Breite des Außenrings10 mm
T - Gesamtbreite11,75 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring25,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze8,4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
Masse0,054 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl16,4 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
C0 - Statische Tragzahl14,3 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,75 kN
e - Koeffizient0.32
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.04
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.88
N ref - Thermische Referenzdrehzahl13000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl23000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,227 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,773 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,802 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,401 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,402 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR20 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR20,5 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR29 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR29,5 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR33 mm
Ca - Minimaler Abstand2 mm
Cb - Minimaler Abstand1,8 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image