Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 17 mm D - Außendurchmesser 40 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 12 mm C - Breite des Außenrings 11 mm T - Gesamtbreite 13,25 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 28,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 9,9 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1 mm Masse 0,08 kg Referenz gemäß ISO355 T2DB017
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 22,7 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 C0 - Statische Tragzahl 21,9 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 2,65 kN e - Koeffizient 0.35 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.96 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.74 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 9700 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 19000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,157 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,843 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,266 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,633 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,41 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 23 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 23 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 34 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 34 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 37 mm Ca - Minimaler Abstand 2 mm Cb - Minimaler Abstand 2 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm
Industry Calcul Factors