Einreihige Kegelrollenlager

30206A - SNR

30206A

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser30 mm
D - Außendurchmesser62 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings16 mm
C - Breite des Außenrings14 mm
T - Gesamtbreite17,25 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring45,1 mm
a - Abstand Druckkegelspitze13,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1 mm
Masse0,232 kg
Referenz gemäß ISO355T3DB030
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl47,4 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
C0 - Statische Tragzahl50,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung6,2 kN
e - Koeffizient0.37
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.88
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.6
N ref - Thermische Referenzdrehzahl7300 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl12000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,121 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,879 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,823 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,912 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,419 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR37 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR35,5 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR53 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR56,5 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR57 mm
Ca - Minimaler Abstand2 mm
Cb - Minimaler Abstand3 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image